福利厚生

私たちは社員一人ひとりが居心地よく自分らしい幸せを追求できる会社であることをめざしています。
職場や家庭、地域社会において自分らしい生き方を実現し、かけがえのない日々を過ごすことでこそ、
豊かなキャリアを築いていけると考え、支援します。

休日・休暇制度

年間休日

123日

有給休暇

  • 有給休暇付与日数
    入社後13日 入社半年経過後21日付与
  • さまざまな有給休暇
    半日有給休暇、時間単位有給休暇(30分単位で取得可能)、リフレッシュ休暇、ボランティア休暇、結婚休暇など

住宅・家賃補助制度

独身寮

ご自宅から会社までの通勤距離または通勤所要時間が長い方に一般の賃貸物件を会社が契約し、独身寮として提供します。
使用料は月額14,000円程度です。
※総合職・設備保全職(大卒・高専本科以上)採用者限定。

家賃補助

賃貸住宅に住み、会社が定める条件を満たす社員に対して家賃の一部を補助します。

異動者用社宅

家族帯同、単身赴任で転勤することになった社員に対して住宅を提供します。
使用料は月額9,500円~24,000円程度です。

出産・育児支援制度

産前産後休職

産前は6週間(多胎妊娠は14週間)~産後は8週間の休職を取得可能です。

配偶者出産育児休暇

配偶者の出産前後に10日取得可能です。

育児休職

子どもが満2歳になるまで取得可能です。

育児時間・短時間勤務制度

子どもが小学6年生年度末まで取得可能です。

時間外労働緩和措置

子どもが小学校就学前まで深夜勤務や時間外労働の緩和措置があります。

子ども看護休暇

子どもの健康診断、看護、予防接種のため年間5日の休暇を取得できます。

職場生活支援

社員食堂

  • 特徴1
    安価な食事を提供します。食事代に対して、会社が20~30%程度を補助します。
  • 特徴2
    食べたいものをチョイスできるカフェテリア方式で好みに応えた料理を提供します。
  • 特徴3
    交替勤務時間帯にも営業します。
  • 特徴4
    カフェコーナーにてコーヒーやカフェラテなどを提供します。
  • 特徴5
    「健康な食事・食環境」コンソーシアム認証基準を満たす主食・主菜・副菜がそろう栄養バランスのとれたセットメニューであるスマートミールを提供します。

食堂売店

関連会社ムラタ栄興にてお菓子、日用雑貨、書籍などを購入することが可能です。
定期的にドーナツなどのスイーツのイベント販売を開催しています。

ユニフォーム貸与

会社で着用するユニフォームを無償で貸与します。

会社レクリエーション

大規模会場で有名人のトークショーや模擬店出展など社員同士で毎年趣向を凝らしながら実施しています。

職場レクリエーション

職場内で親睦を深めるためにクリスマスパーティーや新年会を実施し、会社が費用の一部を補助しています。

クラブ活動

野球部・テニス部・マラソン部・ゴルフ部があります。近くのグラウンドやコートなどを利用して活動をおこなっています。
グラウンド・コートの使用料や大会出場代、備品代など、会社がクラブ活動費の一部を補助しています。

その他

従業員持株会

毎月の給与から任意の口数で、ムラタの株を購入する制度です。一般の株主と同様に、年に2回の配当金がつくだけではなく、社員は購入費用の5%を奨励金として受け取ることでき、株の購入費用に充てられます。

カフェテリアプラン

自律、健康、育児・介護の両立を目的として、会社が定めるメニューに該当する費用に対して年間100P(1万円分)の補助をする制度です。

グループ保険

グループ保険は、ムラタが保険契約者となることで、安価な保険料で加入することができる1年更新の保険制度です。
死亡や病気・ケガに備える団体定期保険や入院や手術に備える総合医療保険、交通事故やケガ・損害・介護に備える総合生活補償保険があります。

確定拠出年金

将来の公的な年金に加えて個人の年金として老後の年金や財産づくりのために積み立てる制度です。

数字で見る「働きやすさ」

私たちは「当たり前の働きやすさ」をかなえる会社であることを約束します。

育児休職取得率

※2024.06時点

男性62%(産後パパ育休も含む)

育児休職復職率

※2024.06時点

育児休職後復職率100%

平均の勤続年数

※2024.02時点

15.5年(社会の平均:12.4年)

3年以内の離職率

※2024.02時点

※大卒新卒の場合(2024.02)0%(社会の平均:30.0%)

有給取得率

※2024.06時点

81.17%

社員食堂1食あたりの平均金額

※2024.06時点

約290円

社員食堂メニュー数

※2024.06時点

約30種類