人事労務の業務内容
業務内容
人事業務のなかで労務管理(主に給与・勤怠管理)を担当しています。
労務管理とは、「人」に関わる仕事がほとんどです。法律を守ってキッチリ管理するだけというイメージをお持ちの方もいると思いますが、従業員が働きやすい労働環境を整え、モチベーション高く仕事に取り組むための制度の運用などの重要な役割も担っています。
担当業務と1日のスケジュール
担当業務
勤怠管理の業務では、従業員が健康で快適に勤務できるように労働時間を定期的に集計し、従業員や勤怠管理者へ分かりやすく情報提供します。また、必要に応じて勤怠管理者と情報交換を行い、適切な業務配分が行われるようフォローを行います。
給与業務では従業員の給与が正確に支払われているかの確認はもちろん、工場経営に必要な人件費に関するデータ作成などを担当しています。
どれも従業員の生活に関わる重要な仕事を任せていただいています。
1日のスケジュール
- 8:30
- 子どもの保育園送迎
- 9:00
- 出社・メール確認
- 9:30
- 従業員からの問い合わせ対応
- 10:00
- 給与計算の確認
- 11:00
- 業務改善の人事ミーティング
- 12:15
- お昼
- 13:00
- 勤怠申請の処理
- 13:30
- 翌年度の勤務カレンダー作成
- 14:30
- グループ会社への労務費請求
- 15:00
- 勤怠データの集計
- 16:00
- 退社
- 17:00
- 子どもの保育園送迎
どのようなときに、面白さや、やりがいを感じますか。
労務管理(主に給与・勤怠管理)の業務は、従業員皆さんの生活に関わる重要な業務です。そのため、従業員からの問い合わせも多いですが、丁寧に説明し、理解いただけたときはやりがいを感じます。専門的な知識も必要で難しいと感じることもありますが、自分自身が知識を得ることで、従業員の皆さんのお役に立てる業務だと思っています。頼っていただけることが励みになるので、日々勉強あるのみです!
いま挑戦していること、これから挑戦したいことは何ですか。
女性社員の方々が私の働く姿をみて”家庭と仕事を両立できる”と思われることが目標です。職場は若手社員も多いため、私自身がプライベートを楽しみながら仕事も積極的に取り組み、ステップアップしていくことで、女性社員の方々に良い影響を与えていけたらと考えています。
入社してから幅広い人事業務(採用・教育・福利厚生・勤怠管理・給与)を担当してきました。社員の皆さんと深く関われる業務を経験させていただいているので、これからも経験を積んで従業員の皆さんから信頼される存在になりたいです。
伊勢村田製作所のいいところを紹介してください。
”家庭と仕事を両立しやすい”ところです。現在は子どもが小さいため短時間勤務制度を利用しています。職場の皆さんからは、相談しやすい雰囲気づくりや業務のフォローをしていただいているおかげで、子どもの急な体調不良のときにも家庭を優先させてもらっています。職場の雰囲気はもちろん、会社の制度※としても、在宅勤務や短時間勤務制度があり、さまざまな休暇制度もあわせると柔軟に働くことができます。会社全体がひとりひとりの日常や、ライフプランを大事にしてくれる会社だと思います。
※各制度は適用条件あり
※2024年5月時点の情報です。