製造技術「“今”を変えるエキスパート集団」製造技術「“今”を変えるエキスパート集団」

SCROLL

製造技術の業務内容

業務内容

製造技術という業務は、製品の製造において、より効率的なモノづくりや、より品質の高い製品ができるような改善を検討していきます。そして、考えた改善を業務テーマにし、改善の実現に向けた試作や評価を行い工程に導入していきます。

担当業務と1日のスケジュール

担当業務

銅箔と液晶ポリマーフィルムを貼り合わせる工程と、フィルム表層を保護するためのラミネートを行う工程を主に担当し、工程の合理化や工程を全体で見たときの全体最適化を行っています。

1日のスケジュール

8:30
朝礼
9:00
仕事内容の確認・メールチェック
9:30
社内ミーティング
10:00
試作評価の段取り、準備
11:30
資料の作成
12:00
ランチ
13:00
チームミーティング
13:30
試作評価
15:30
試作結果の整理
17:00
退社

どのようなときに、面白さや、やりがいを感じますか。

品質改善のために、管理方法を変更したり加工する条件を変更したりしますが、自身の考えた改善で慢性的に発生する不良の撲滅を図れたときは、やりがいを感じます。また、他拠点やメーカーとのやり取りが多く、さまざまな視点を持った方と仕事をする上で、全体の合理化が達成できたときに面白さを感じます。

いま挑戦していること、これから挑戦したいことは何ですか。

幅広い視野を身につけていきたいです。そのために、製造技術の目線だけでなく、商品立ち上げ段階を学べる開発にも興味を持っています。開発案件は自ら引き受けて、積極的に新商品の工場への立ち上げをしていきたいと思っています。また、仕事のスキルだけでなく、責任感を持って最後までやり抜く強さが必要な部分もあるため、心技体を整えるためにも、日頃からランニングを続けています。

伊勢村田製作所のいいところを紹介してください。

村田製作所の中では小規模な工場であるため、風通しがよく、仕事が進めやすいところが魅力的です。また、スマートフォン部品の源流工場であり、「自分たち無くしてスマートフォン無し」といった誇りある事業所と感じています。是非、チャレンジング溢れる「今を変えたい」方と一緒に仕事ができれば嬉しいです。

※2024年5月時点の情報です。

その他の社員の紹介

品質管理
開発
製造オペレーター
品質検査
IE(Industrial Engineering)
人事労務
生産管理
生産技術
製造技術