データ
職種 | 人事総務 |
---|---|
入社年 | 2021年 |
専攻 | 現代ビジネス学部現代ビジネス学科 |
人事総務の業務内容と流れ
業務内容
「人事総務」は、労務管理、総務、福利厚生、従業員教育、人材採用など、多岐にわたります。それらはすべて事業の発展のために行っていることですが、同時に、社員の幸せ・やりがいのために行っていることでもあります。直接製品の生産活動に携わることはありませんが、私たちは「人」の面から従業員が生き生きと働いていけるように、サポートする役割を担っています。また、”そこにムラタがあることが地域の喜びであり誇りであるように”というムラタグループ創業の精神を実践するために、地域貢献活動を積極的に行うことも仕事のひとつです。
業務の流れ
この画像はスクロールできます。
担当業務と1日のスケジュールについて教えてください。
担当業務
人事総務は労務管理や福利厚生、教育等様々な業務がありますが、私は主に採用、総務を担当しています。採用業務では、応募管理から選考、面接、内定者フォローまで、その時の採用ニーズに合わせた活動を行っています。
1日のスケジュール
- 8:30
- 出社
- 9:00
- メールチェック
- 9:30
- 打ち合わせ(採用活動の進捗確認や、今後の流れ、困りごとの相談など)
- 10:30
- デスクワーク①(請求書処理や社外メール対応等)
- 12:15
- お昼休み
- 13:00
- 課ミーティング
- 14:00
- デスクワーク②(説明会資料や、活動報告資料の作成等)
- 15:30
- 選考準備(応募者、面接官との日程調整や必要書類の準備など)
- 16:30
- 次の日の予定の確認&計画
- 17:00
- 退社
働いていて大変だと思うときはどのようなときですか?
自分自身、就職活動の際にも感じましたが、採用担当者のイメージがそのまま会社全体のイメージになると考えています。会社の「顔」として、どのように魅力をアピールし、どうしたら「仙台ムラタに入社したい」と思ってもらえるかを常に意識しながら活動しています。採用ニーズも年々変化しているため、PDCAサイクルを適切に回せなかったときや、会社の魅力を伝えきれず成果が出ないときは悔しい思いもあります。ですが、自分が採用に関わった社員が入社後に活躍している姿を見るととてもやりがいを感じます。
仙台村田製作所に入社した理由はなんですか?
自分の就職活動の「軸」とマッチしていたというのが一番の理由です。就職活動では、これからの人生の中で「自分が大切にしていきたい価値観」を自己分析で見つけ、入社後に「自分が働く姿を想像できるか」が大事だと思っています。ここでなら、自身の成長を感じながら長く働き続けることができるだろうと思い、入社を決めました。また、説明会や選考時の採用担当、面接官の対応が良かったというのも決め手のひとつです。社内の雰囲気と、自分が働いているイメージがつきやすかったため、入社後も特にギャップを感じることもありませんでした。
仙台村田に入社して良かったと感じることはなんですか?
私自身ライフワークバランスを重視しているので、仕事とプライベートを両立できるというところが一番の魅力です。有給休暇も取りやすく、趣味の旅行が仕事のモチベーションになっています。また、実現したいことを積極的にチャレンジできる環境だと思っています。入社後すぐに採用担当を任されてから、採用活動の内容検討や説明会で使用するブース装飾、採用パンフレットや今回の採用サイトの制作など、自分がやってみたいと思ったことをプレゼンし、上司や先輩、他部署の方に協力をいただきながらチャレンジすることができました。今後も、今の業務だけではなく、様々なことに挑戦していきたいと思っています。
※2024年1月時点の情報です。