金沢村田製作所

menu
数字で見る金沢村田製作所

数字はすべて2021年7月現在

創業年

0000
創業年

本社の開発製品を量産するための工場のひとつとして、設立されました。その後、徐々に現場が力をつけ、独実の開発製品なども生み出す企業に成長しました。

創業年
社員数

0000
社員数

福利厚生が充実していて、結婚や出産などライフイベントに合わせた制度も整っているので、離職率が低いのが特徴。長く続けられる環境が整っています。

社員数
男女比

0
:
0
男女比

数年前までは男性比率が9割以上でしたが、年々、女性社員の比率が上昇中。女性ならではの細やかな対応や、視点を活かして活躍している女性がたくさんいます。

男女比
敷地面積

000,000
敷地面積

金沢村田製作所の広大な敷地内には、全部で8棟の生産棟があり、従業員専用の無料駐車場はもちろん、テニスコート・フットサル場も完備されています。

敷地面積
売上高

0,000,000,000,000
売上高

※村田製作所グループ連結 ※2021年3月期

村田製作所グループ連結の数字を見ると、電子部品業界でトップクラスの売上を誇っています。経営の基盤が安定しているからこそ、腰を据えて安心して働くことができます。

売上高
海外売上比率

00
%超海外売上比率

グローバルな販売ネットワークを確立しているのが大きな特徴のひとつ。世界中のあらゆるモノの中に金沢村田製作所で作られた製品が使われています。

海外売上比率
シェア率

00
シェア率

スマートフォンに欠かせない、金沢村田製作所の主力製品である電子部品「SAWフィルタ」の世界シェアは50%に達し、世界No.1のシェア率になるまで成長しました。

シェア率

前の記事

私たちの理念

次の記事

私たちの強み